??
CADモデル選択
K0012.506
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0012 - Hook clamp with long pin
Bill of material
K0012.506
BESTKIPP
Order No.
K0012.506
FORM
Form
D
B
Width
9 mm
D
diameter
16 mm
D1
diameter
7.0 mm
D2
diameter
0 mm
D3
diameter
10.0 mm
H
height
42.5 mm
H1
height
22 mm
H2
height
0 mm
H3
height
10.5 mm
R
Radius
10.0 mm
R1
Radius
30 mm
F
F max. kN
4.5 kN
GEW
Approx. weight
0.0719 kg
BS
Description
情報
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245267491
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
プレビュー
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.

Embedded user actions